17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ スプラインキーレンチ 1426

スエカゲ スプラインキーレンチ

通常単価(税別)
812円
税込単価
893円
通常出荷日:6日目

【特長】・早廻しに便利なローレット加工付です。【用途】・スプラインねじの締め付け、緩め作業に。【商品仕...

詳細を確認

型番:

1426
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1426の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
単品・セット区分
単品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1426
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早廻しに便利なローレット加工付です。
【用途】
・スプラインねじの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):125
・サイズ:M12
・首下寸法(mm):40
・サイズ:M12
・首下寸法(mm):40
・JANコード:4989530685573
・トラスココード:853-3472
・質量:136g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ スプラインキーレンチの型番1426のページです。 型番1426に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ スプラインキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチ
スエカゲ スプラインキーレンチセット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格812円812円812円812円812円3,857円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました