17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スエカゲ スプラインキーレンチ 1424

スエカゲ スプラインキーレンチ

通常単価(税別)
812円
税込単価
893円
通常出荷日:6日目

【特長】・早廻しに便利なローレット加工付です。【用途】・スプラインねじの締め付け、緩め作業に。【商品仕...

詳細を確認

型番:

1424
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1424の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
単品・セット区分
単品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1424
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
812円
( 893円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・早廻しに便利なローレット加工付です。
【用途】
・スプラインねじの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・全長(mm):102
・サイズ:M8
・首下寸法(mm):33
・首下寸法(mm):33
・サイズ:M8
・JANコード:4989530685559
・トラスココード:853-3470
・質量:50g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ スプラインキーレンチの型番1424のページです。 型番1424に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ スプラインキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました