ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE 薄型スパナセット DSTO1200 |
|
ホーザン 板スパナセット(両口スパナ) |

【商品仕様】
・ラチェットプラー(ショートタイプ)8mm
・コーケン ラチェットプラー(ショート)
・JANコード:4991644090525
・トラスココード:811-8115
・質量:150g

KOKEN 山下工業研究所
両口シノ付ラチェット 171-13X17

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
4.9通常価格(税別):1,429円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~

トラスコ中山
両口めがねレンチ(45°) 全長165~465mm
5通常価格(税別):1,318円~