17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コーケン ラチェットプラー(ショート) 141S-6

コーケン ラチェットプラー(ショート)

通常単価(税別)
5,977円
税込単価
6,575円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ラチェットプラー(ショートタイプ)6mm・コーケン ラチェットプラー(ショート)・JAN...

詳細を確認

型番:

141S-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

141S-6の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
種類
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
141S-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,977円
( 6,575円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ラチェットプラー(ショートタイプ)6mm
・コーケン ラチェットプラー(ショート)
・JANコード:4991644090518
・トラスココード:811-8114
・質量:150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン ラチェットプラー(ショート)の型番141S-6のページです。 型番141S-6に関する仕様情報を記載しております。
コーケン ラチェットプラー(ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン ラチェットプラー(ショート)
コーケン ラチェットプラー(ショート)
コーケン ラチェットプラー(ショート)
コーケン ラチェットプラー(ショート)
コーケン ラチェットプラー(ショート)
コーケン ラチェットプラー(ショート)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格5,977円5,977円6,110円5,513円5,687円6,110円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目
ラチェット機構有有有有有有
種類関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました