ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナ

扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナ 14166
  • 扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナ
通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:8日目

【特長】・液容器2.0リットルのストレーナです。【商品仕様】・スプレー用品2リットル容器用皿型ストレー...

詳細を確認

型番:

14166
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14166の仕様・寸法情報

種類
フィルタ
トラスココード
810-5592
詳細タイプ
皿型ストレーナ
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード仕様
14166810-5592液容器2.0リットル用

型番リスト

表示件数
型番
14166
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液容器2.0リットルのストレーナです。
【商品仕様】
・スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナ
・トラスココード:810-5592
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナの型番14166のページです。 型番14166に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナ
扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー
扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,5002,4009,3215,5009,9003,299
通常出荷日8日目1日目8日目7日目8日目8日目
種類フィルタ固定部品・取付部品-容器ホルダ固定部品・取付部品
トラスココード810-5592810-5561-810-5094810-5558810-5694
詳細タイプ皿型ストレーナハンガー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト