17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

14131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

14131の仕様・寸法情報

種類
バルブ
トラスココード
810-5582
材質1
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,849円
( 4,234円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(樹脂)です。
【商品仕様】
・圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)
・トラスココード:810-5582
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)の型番14131のページです。 型番14131に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
タンクのバルブ
5
満足度:5.0
圧送タンクのバルブが割れたので交換。 SUSも選択出来たが、樹脂で十分だったので選んだが特に問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)
扶桑 圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)
扶桑 圧送タンク用液バルブセット
扶桑 ステン圧送タンク蓋部パッキン(ふっ素樹脂)
扶桑 圧送タンク用減圧弁セット
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,849円8,500円9,970円7,500円12,689円599円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類バルブバルブバルブパッキン・O-リングバルブ固定部品・取付部品
トラスココード810-5582810-5583810-5585810-5581810-5584810-5643
材質1樹脂SUS304-フッ素樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート