17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルス ファミリーデラックス ピンク 140DX-P

アルス ファミリーデラックス ピンク

通常単価(税別)
3,318円
税込単価
3,650円
通常出荷日:9日目

【特長】・CV線、ビニール・ゴムなどのホース類、アルミ、樹脂などの薄板をスムーズにカットします。・軽作...

詳細を確認

    型番:

    140DX-P
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    140DX-Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    140DX-P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,318円
    ( 3,650円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CV線、ビニール・ゴムなどのホース類、アルミ、樹脂などの薄板をスムーズにカットします。
    ・軽作業に最適です。
    ・園芸用です。
    ・ハードクロムメッキです。
    ・オシャレなピンクの柄です。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):42
    ・全長(mm):192
    ・切断能力(mm)アルミ板:1.2
    ・切断能力(mm)アルミ板:1.2
    ・切断能力(mm)プラスチック板:1
    ・切断能力VCT:1.25mm[[の2乗]]3芯
    ・JANコード:4965280656056
    ・トラスココード:515-9041
    ・質量:135g
    【材質/仕上】
    ・刃:高炭素刃物鋼
    ・柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルス ファミリーデラックス ピンクの型番140DX-Pのページです。 型番140DX-Pに関する仕様情報を記載しております。
    アルス ファミリーデラックス ピンクのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    仕事用
    4
    満足度:4.0
    切れ味が大変よく作業がとても楽になりました。 今後も購入させて頂きます。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルス ファミリーデラックス ピンク
    アルス ファミリーデラックス バイオレット
    アルス 強力クラフト
    アルス ミニチョキ ブラック
    DOGYU 倍力WカッターI型
    本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm
    メーカーアルスアルスアルスアルス土牛盛光
    通常価格3,318円3,318円3,158円3,212円9,598円46,611円
    通常出荷日9日目9日目6日目6日目5日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました