17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルス ファミリ- デラックス グリ-ン 140DX-G

アルス ファミリ- デラックス グリ-ン

通常単価(税別)
3,284円
税込単価
3,612円
通常出荷日:2日目

【特長】・CV線、ビニール・ゴムなどのホース類、アルミ、樹脂などの薄板をスムーズにカットします。・真直...

詳細を確認

    型番:

    140DX-G
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    140DX-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    140DX-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,284円
    ( 3,612円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CV線、ビニール・ゴムなどのホース類、アルミ、樹脂などの薄板をスムーズにカットします。
    ・真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに最適です。
    【用途】
    ・打合いクッション
    ・グリップ開き角度2段切替式
    ・軽作業に最適
    ・生花・園芸作業に最適
    ・切断能力アルミ板:1.2mm
    ・切断能力プラスチック板:1mm
    ・切断能力VCT:1.25mm23芯
    【商品仕様】
    ・ファミリ-デラックスグリ-ン
    ・JANコード:4965280656032
    ・トラスココード:752-4692
    ・質量:135g
    【材質/仕上】
    ・刃:高炭素刃物鋼
    ・刃:ハードクロームメッキ
    ・グリップ:エラストマー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルス ファミリ- デラックス グリ-ンの型番140DX-Gのページです。 型番140DX-Gに関する仕様情報を記載しております。
    アルス ファミリ- デラックス グリ-ンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルス ファミリ- デラックス グリ-ン
    ケーブルカッター 2穴式
    ケーブルカッター 9512-165
    φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
    ケーブルカッター 最大切断能力 35mm2
    ケーブルカッター N-18
    メーカーアルスベストツールクニペックスエスコワゴホーザン
    通常価格3,284円2,660円 -8,240円13,923円26,795円3,449円
    通常出荷日2日目4日目4日目1日目在庫品1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました