ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ クルード2段整理トレーM

蝶プラ クルード2段整理トレーM 140809
通常単価(税別)
1,167円
税込単価
1,284円
通常出荷日:9日目

【特長】・中子がついているので細かく整理できます。【商品仕様】・315×182×56Hmm・蝶プラ ク...

詳細を確認

型番:

140809
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

140809の仕様・寸法情報

トラスココード
135-5666
JANコード
4904881140809
質量(g)
259.000
材質1
ポリプロピレン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
140809
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,167円
( 1,284円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中子がついているので細かく整理できます。
【商品仕様】
・315×182×56Hmm
・蝶プラ クルード2段整理トレーM
・JANコード:4904881140809
・質量:259g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ クルード2段整理トレーMの型番140809のページです。 型番140809に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ クルード2段整理トレーMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ クルード2段整理トレーM
蝶プラ クルード2段整理トレーL
蝶プラ クルード2段整理トレーLL
蝶プラ クルード洗桶M
蝶プラ パン切りトレー
蝶プラ クルードザルM
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,167円1,386円1,753円1,438円1,365円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード135-5666135-4144135-7244135-4172135-4160135-5767
JANコード490488114080949048811404654904881140861490488113016949048811731734904881130619
質量(g)259.000335.000451.000328.000410.00058.000
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレントレー:メタクリルポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました