17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識 「歩行者通路」 14

標識 「歩行者通路」

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:9日目

【特長】・作業所周りの歩行者通路をわかりやすく表示します。【用途】・作業通路の表示に。

型番:

14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
SCボード
表示内容
歩行者通路
取付仕様
4箇所穴
トラスココード
824-6195
横(mm)
600
厚さ(mm)
1
縦(mm)
300
質量(g)
166
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業所周りの歩行者通路をわかりやすく表示します。
【用途】
・作業通路の表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標識 「歩行者通路」の型番14のページです。 型番14に関する仕様情報を記載しております。
標識 「歩行者通路」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識 「歩行者通路」
つくし 標識 「歩行者通路」 矢印
つくし 標識 「作業通路」 矢印
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
つくし つるしん坊メッシュ 作業通路 物を置かないでください
つくし 標識 「昇降階段」
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房ユニットつくし工房つくし工房
通常価格1,1001,10076811,791 -1,906807
通常出荷日9日目9日目4日目9日目9日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-----
材質(本体)SCボードポリプロピレンポリプロピレン合成ゴム-ポリプロピレン
表示内容歩行者通路--自転車歩行者専用-昇降階段
取付仕様4箇所穴--粘着シート--
トラスココード824-6195---134-3418-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト