17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

ビニールプレート

ビニールプレート
  • ビニールプレート
通常単価(税別)
452481
税込単価
497529
通常出荷日:2日目~6日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4582110441073
812-7864
5.000
1個
4582110441080
812-7906
10.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452
( 497 )
6日目
481
( 529 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニールプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールプレート
ビニールプレート
シーリングプレート
シーリングプレート(13-SPT)
TBC ステンレス チーズ 2
SPジョイント エルボ
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格452-550 -6005165,1502,088 -
通常出荷日2日目〜2日目〜6日目2日目6日目1日目
材質1塩化ビニル塩化ビニル冷間圧延ステンレス銅板冷間圧延ステンレス銅板ステンレス(SCS13A)青銅鋳物

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト