17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

VPパッキン【10個入り】

VPパッキン
通常単価(税別)
851円~1,110円
税込単価
936円~1,221円
通常出荷日:6日目

【特長】・メーター用のパッキンです。【用途】・水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4560111021593
812-7746
10.000
1パック

10個入り

4560111021616
812-7776
30.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851円
( 936円 )
6日目
1,110円
( 1,221円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メーター用のパッキンです。
【用途】
・水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VPパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VPパッキン
LPソケット
TBC ステンレス ユニオン 3/4
SPジョイント 塩ビ管用継手
塩ビ伸縮継手メータ
TBC ステンレス 45°エルボ 3/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格851円-695円 -2,718円2,570円 -3,981円 -2,024円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目6日目6日目
材質1合成ゴム快削黄銅棒ステンレス(SCS13A)青銅鋳物青銅合金(CAC406)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト