ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PE継手メータ用1種

PE継手メータ用1種 13PM-1
通常単価(税別)
1,081
税込単価
1,189
通常出荷日:6日目

【特長】・パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。【用途】・水道用ポリエチ...

詳細を確認

型番:

13PM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13PM-1の仕様・寸法情報

JANコード
4560111020633
トラスココード
812-7741
質量(g)
188.000
材質1
青銅(CAC406)
D(mm)
G3/4
d(mm)
13

商品情報

【商品仕様】
・日本水道協会 JWWA B116規格品(WSA B 011適合)
・呼び径(mm):13
・L(mm):37.5
・d(mm):13
・ネジ径:G3/4
・最高使用圧力(MPa):0.75
・使用温度範囲(℃):5~35
・材質:青銅鋳物

型番リスト

表示件数
型番
13PM-1

JANコード

トラスココード

質量(g)

D(mm)

d(mm)

最小発注数量
4560111020633
812-7741
188.000
G3/4
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
【用途】
・水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE継手メータ用1種の型番13PM-1のページです。 型番13PM-1に関する仕様情報を記載しております。
PE継手メータ用1種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE継手メータ用1種
PE継手分止水栓用1種
SPジョイント 塩ビ管用継手
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
フレキ用ニップル
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,0811,866 -3,536 -1,0574923,150
通常出荷日6日目4日目1日目4日目2日目1日目
材質1青銅(CAC406)青銅鋳物青銅鋳物ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました