17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガイド付きユニオンセット

ガイド付きユニオンセット
通常単価(税別)
2,1982,863
税込単価
2,4183,149
通常出荷日:6日目

【特長】・十分な伸縮幅と弾力性を持っています・ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4560111020251
812-7782
176.000
1個
4560111020268
812-7783
291.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198
( 2,418 )
6日目
2,863
( 3,149 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な伸縮幅と弾力性を持っています
・ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します
【用途】
・水道用塩ビ管用継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガイド付きユニオンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド付きユニオンセット
ユニオン
TBC ステンレス ユニオン 2
TBC ステンレス ユニオン 1
TBC ステンレス ユニオン 1/2
GMユニオン
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,198-3,5437,0293,5392,2271,091 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1青銅青銅ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト