17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

GPソケット

GPソケット
通常単価(税別)
1,2662,088
税込単価
1,3932,297
通常出荷日:6日目

【特長】・GPナットと一対で使用します。【用途】・主に銅管接続に使用します。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4560111020527
812-7736
60.000
1個
4560111020534
812-7752
105.000
1個
4560111020541
812-7769
167.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,266
( 1,393 )
6日目
1,468
( 1,615 )
6日目
2,088
( 2,297 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GPナットと一対で使用します。
【用途】
・主に銅管接続に使用します。

商品担当おすすめ

  • 水道用ポリエチレン2層管 画像

    タブチ

    水道用ポリエチレン2層管

    【特長】柔軟性があるため、耐震性能があります。長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。寒冷地でも使用可能です(-20℃~40℃)。

  • 保温材付架橋ポリエチレン管 画像

    タブチ

    保温材付架橋ポリエチレン管

    【特長】保温材付の架橋ポリエチレン管です。最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

  • エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m 画像

    タブチ

    エコキュート用配管部材エコパック 長さ3m

    【特長】エコキュートに必要な配管部材セットです。施工性に優れ、作業時間が約1/4短縮できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GPソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GPソケット
GPナット
LPソケット
TBC ステンレス 平行ソケット 2
TBC ステンレス 平行ソケット 1
HIユニオンソケット
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,266-704 -695 -1,978873411 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1青銅青銅快削黄銅棒ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)硬質塩化ビニル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト