17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

GMユニオン

GMユニオン
通常単価(税別)
1,091円~2,184円
税込単価
1,200円~2,402円
通常出荷日:6日目

【特長】・平行オネジ×テーパーネジの継手です。【用途】・止水栓パーツ

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4560111020220
812-7735
73.000
1個
4560111020237
812-7751
118.000
1個
4560111020244
812-7768
184.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,091円
( 1,200円 )
6日目
1,416円
( 1,558円 )
6日目
2,184円
( 2,402円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行オネジ×テーパーネジの継手です。
【用途】
・止水栓パーツ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GMユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GMユニオン
ユニオン
TBC ステンレス ユニオン 2
TBC ステンレス ユニオン 1
TBC ステンレス ユニオン 1/2
TBC ステンレス ユニオン 3/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,091円-3,543円7,029円3,539円2,227円2,718円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
材質1青銅青銅ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト