17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • バスポンプフィルター(ウレタン)

    三栄水栓製作所

    バスポンプフィルター(ウレタン)

    -

    通常価格(税別):1,318円~

    通常出荷日:2日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    ボールバルブ

    タブチ

    ボールバルブ

    -

    通常価格(税別):3,376円~

    通常出荷日:6日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

塩ビ伸縮継手 分止水栓用

塩ビ伸縮継手 分止水栓用
通常単価(税別)
2,4634,511
税込単価
2,7094,962
通常出荷日:6日目

【特長】・継手部分からの漏水を防止、安全・確実な給水システムを実現:埋設時においてもエラスジョイントは...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

D(mm)

d(mm)

最小発注数量
4560111020879
812-7734
200.000
G3/4
13
1個
4560111020886
812-7749
300.000
G1
20
1個
4560111020893
812-7767
450.000
G1 1/4
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,463
( 2,709 )
6日目
3,426
( 3,769 )
6日目
4,511
( 4,962 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継手部分からの漏水を防止、安全・確実な給水システムを実現:埋設時においてもエラスジョイントは、伸縮しろいっぱいに引張られてもユニオンソケットのツバを弾力性の大きいゴムで止めていますので、ツバの部分から引き裂けにくくなっています
・様々な埋設条件に対応できる:エラスジョイントは、さまざまなきびしい性能試験を経てつくり出されたため、ほかの継手にはみられない耐屈曲性をもっています。とくに、振動や水の脈動などによる繰り返し屈曲の発生するところでは、伸縮・可とうしない塩ビ管に比べ高い耐屈曲性能を発揮します
【用途】
・水道用塩ビ管用継手

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ伸縮継手 分止水栓用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ伸縮継手 分止水栓用
塩ビ伸縮継手メータ
PE継手分止水栓用1種
SPジョイント 塩ビ管用継手
止水栓丸ハンドル付
オネジボール止水逆止Sメッキ
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2,463-3,981 -1,181 -2,228 -8,5784,321
通常出荷日6日目6日目4日目1日目6日目6日目
材質1青銅合金(CAC406)青銅合金(CAC406)青銅鋳物青銅鋳物青銅青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト