ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0

スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0 13D-CD
通常単価(税別)
831
税込単価
914
通常出荷日:4日目

【特長】・No.28D超硬丁番錐用内錐です。【商品仕様】・刃径(mm):3・全長(mm):60・シャン...

詳細を確認

型番:

13D-CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13D-CDの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3
全長(mm)
60
JANコード
4962660280030
トラスココード
837-4590
質量(g)
3.000
材質1
普通鋼

型番リスト

表示件数
型番
13D-CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.28D超硬丁番錐用内錐です。
【商品仕様】
・刃径(mm):3
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):3丸軸
・JANコード:4962660280030
・トラスココード:837-4590
・質量:0.5g
【材質/仕上】
・炭素鋼

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0の型番13D-CDのページです。 型番13D-CDに関する仕様情報を記載しております。
スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0
スターエム 超硬アール座掘錐・超硬V型座掘錐用ドリル 18.0
スターエム 超硬座掘錐(小口径)ドリル 12.0
スターエム 超硬座掘錐(小口径)ドリル 15.0
スターエム 超硬アール座掘錐ドリル 21.0
スターエム 超硬アール座掘錐ドリル 24.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格8312,3772,0292,3772,7093,124
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ドリル径(刃径)(mm)31812152124
全長(mm)60204220220204204
JANコード496266028003049626602111884962660841200496266084150749626602112184962660211249
トラスココード837-4590837-4701837-4732837-4740837-4703837-4705
質量(g)3.000160.000101.000133.000210.000259.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました