ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 超硬丁番錐 26.0

スターエム 超硬丁番錐 26.0 13D-260
通常単価(税別)
9,541円
税込単価
10,495円
通常出荷日:4日目

【特長】・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です。・刃先が先三角タイプで替芯式です。作業に...

詳細を確認

型番:

13D-260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13D-260の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13D-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,541円
( 10,495円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です。
・刃先が先三角タイプで替芯式です。作業に合わせて芯の長さを調節可能です。
・超硬チップ付です。
・堅木への穴あけに最適です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・スライド丁番、ドロップ丁番の取り付け作業
【商品仕様】
・刃径(mm):26
・全長(mm):70
・適合機種:電気ドリル
・シャンク径(mm):10三本溝
・溝長(mm):20
・溝長(mm):20
・シャンク径(mm):10三本溝
・JANコード:4962660282607
・トラスココード:837-4586
・質量:82g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

商品担当おすすめ

  • インパクトビット ショート 画像

    スターエム

    インパクトビット ショート

    【特長】インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけ ショート。先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイバでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 超硬丁番錐 26.0の型番13D-260のページです。 型番13D-260に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 超硬丁番錐 26.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 超硬丁番錐 26.0
超硬丁番錐
スターエム 丁番錐B 26.0
スターエム 丁番錐A 26.0
スターエム 超硬丁番錐 替芯 3.0
スターエム 丁番錐B 35.0
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格9,541円8,549円 -2,792円2,792円831円4,112円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました