17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセット 13968
  • P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセット

P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセット

通常単価(税別)
2,754円
税込単価
3,029円
通常出荷日:9日目

【特長】・狭い個所で非常に便利な伸縮自在フレキシブルシャフト付きです。【用途】・ハードディスクや特殊機...

詳細を確認
  • JANコード
    4976463139686
  • トラスココード
    853-2859
  • 重量 (g)
    157.000
  • 材質1
    グリップ:ABS+TPR+PP
  • 材質2
    エクステンションバー:CrV-6150
  • 材質3
    ビット:CrV-8660 硬度:53±2

型番:

13968
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13968の仕様・寸法情報

JANコード
4976463139686
トラスココード
853-2859
重量(g)
157.000
材質1
グリップ:ABS+TPR+PP
材質2
エクステンションバー:CrV-6150
材質3
ビット:CrV-8660 硬度:53±2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
13968
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,754円
( 3,029円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い個所で非常に便利な伸縮自在フレキシブルシャフト付きです。
【用途】
・ハードディスクや特殊機器のメンテナンスに。
【商品仕様】
・+PH000 PH00 PH0 PH1
・- 1.0mm 1.5mm 2mm
・ヘクスローブ T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
・三角ビット B1.6 B2.0 B2.2 B2.3
・JANコード:4976463139686
・トラスココード:853-2859
・質量:157g
【材質/仕上】
・グリップ:ABS+TPR+PP
・エクステンションバー:CrV-6150
・ビット:CrV-8660 硬度:53±2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセットの型番13968のページです。 型番13968に関する仕様情報を記載しております。
P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセット
P・TOOL 差替え式精密ドライバー組 ラインカラービット20本付
差替式 マイクロドライバー
差替式精密ドライバーセット
[ESD] 精密ドライバーセット(差替式)
[+ -]ドライバー(差替式 精密用)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスWERAPBスイスツールズエスコエスコ
通常価格2,754円3,530円13,785円8,282円8,630円2,457円
通常出荷日9日目2日目1日目5日目2日目3日目
JANコード4976463139686-----
トラスココード853-2859-----
重量(g)157.000125----
材質1グリップ:ABS+TPR+PP-----
材質2エクステンションバー:CrV-6150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました