ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

THREEAXIS パームグリップドライ

THREEAXIS パームグリップドライ 13932
  • THREEAXIS パームグリップドライ
通常単価(税別)
715
税込単価
787
通常出荷日:6日目

【特長】・ネジ締めに強力な電工グリップ・マグネット付ブラックポイント仕上げ【用途】・ネジの締める・ゆる...

詳細を確認

型番:

13932
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13932の仕様・寸法情報

JANコード
4976463139327
トラスココード
853-2348
重量(g)
95.000
材質1
Cr-v鋼

型番リスト

表示件数
型番
13932
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
715
( 787 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ締めに強力な電工グリップ
・マグネット付ブラックポイント仕上げ
【用途】
・ネジの締める・ゆるめる作業ができます。
【商品仕様】
・No.2×100mm
・ネジ締めに強力な電工グリップ
・JANコード:4976463139327
・トラスココード:853-2348
・質量:95g
【材質/仕上】
・Cr-v鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS パームグリップドライの型番13932のページです。 型番13932に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS パームグリップドライのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS パームグリップドライ
THREEAXIS パームグリップドライ
THREEAXIS 8本組ドライバー組
TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm
ボールグリップ差替貫通ボルスター付
オフセットマイナスドライバー
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山ベッセルPBスイスツールズ
通常価格7157151,155855 -2,0971,898
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜9日目1日目
JANコード49764631393274976463139334----
トラスココード853-2348853-2349----
重量(g)95.00095.000118.2---
材質1Cr-v鋼Cr-v鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました