17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングジム シンプリ-ズクリア-F差し替え式35P青 138-3SP-B

キングジム シンプリ-ズクリア-F差し替え式35P青

通常単価(税別)
1,685円
税込単価
1,854円
通常出荷日:5日目

【特長】・ポケットの追加ができる差し替え式・ポケットは光の反射やベタつきを防止するエンボス仕様・差し替...

詳細を確認

    型番:

    138-3SP-B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・タイプ:A4サイズS型 30穴
    ・規格:A4
    ・ポケット数(枚):35
    ・最大収納ポケット数(枚):120
    ・表紙色:青
    ・JANコード:4971660024018
    ・トラスココード:129-1155
    ・質量:857g

    138-3SP-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    138-3SP-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,685円
    ( 1,854円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポケットの追加ができる差し替え式
    ・ポケットは光の反射やベタつきを防止するエンボス仕様
    ・差し替え全面片ワイド背見出し

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キングジム シンプリ-ズクリア-F差し替え式35P青の型番138-3SP-Bのページです。 型番138-3SP-Bに関する仕様情報を記載しております。
    キングジム シンプリ-ズクリア-F差し替え式35P青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キングジム シンプリ-ズクリア-F差し替え式35P青
    キングジム シンプリ-ズクリア-F差替式15Pピンク
    キングジム シンプリ-ズクリア-F差替式15P黒
    キングジム シンプリ-ズクリア-F(透明)20Pピン
    キングジム シンプリ-ズクリア-ファイル40Pピンク
    キングジム A4S取扱説明書ファイル差し替え式
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格1,685円1,076円1,076円556円819円2,897円
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました