17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ナイフ(折りたたみ式)

通常単価(税別)
1,938
税込単価
2,132
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯や収納に便利な折りたたみ式電工ナイフです・刃にはステンレス鋼材を使用しており、錆びにくく...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 全長 (mm)
    200(収納時120)
  • JANコード
    4969402137416
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    784-8200
  • 材質1
    刃部:ステンレス
  • 材質2
    柄:堅木
  • 刃長(mm)
    80
  • 刃幅(mm)
    20

型番:

13741
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13741の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
200(収納時120)
JANコード
4969402137416
質量(g)
125.000
トラスココード
784-8200
材質1
刃部:ステンレス
材質2
柄:堅木
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,938
( 2,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯や収納に便利な折りたたみ式電工ナイフです
・刃にはステンレス鋼材を使用しており、錆びにくくなっています
【用途】
・ケーブルの割線や皮むきに

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ナイフ(折りたたみ式)の型番13741のページです。 型番13741に関する仕様情報を記載しております。
電工ナイフ(折りたたみ式)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電工作業に
4
満足度:4.0
このタイプの電工ナイフがコンパクトで、一番使いやすい。 1本は、持っていた方がいい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ナイフ(折りたたみ式)
TRUSCO 電工ナイフ(折りたたみ式)
電工アジャストナイフ
205mm 電工ナイフ
電工アジャストナイフ替刃
ケーブルナイフ
メーカーKAKURI(角利産業)トラスコ中山ベッセルエスコベッセルJOKARI
通常価格1,9382,2912,474 -1,580867 -7,519
通常出荷日1日目1日目5日目2日目5日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具-電線剥き工具-電線剥き工具
全長(mm)200(収納時120)195(収納時110)-205-167
JANコード4969402137416-----
質量(g)125.000-----
トラスココード784-8200-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト