17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ステンレスピンセット 180mm直 137

アネックス ステンレスピンセット 180mm直

通常単価(税別)
767
税込単価
844
通常出荷日:2日目

【特長】・機械部品、脱脂綿、ガーゼなどその他いろいろつかむことができる一般的なピンセット【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    137
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    137の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    767
    ( 844 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械部品、脱脂綿、ガーゼなどその他いろいろつかむことができる一般的なピンセット
    【商品仕様】
    ・180mm直(ギザ)全長×先端部幅×後端部幅(mm):180×2×10
    ・アネックス ステンレスピンセット 180mm直
    ・JANコード:4962485091187
    ・トラスココード:493-7040
    ・質量:33g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレスピンセット 180mm直の型番137のページです。 型番137に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレスピンセット 180mm直のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレスピンセット 180mm直
    アネックス ステンレスピンセット 180mm先曲
    アネックス ステンレスピンセット 125mm直
    アネックス ステンレスピンセット 115mm直
    2.0x180mm ピンセット(直)
    アネックス ステンレスピンセット 150mm直
    メーカーANEXANEXANEXANEXエスコANEX
    通常価格767773523468777583
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました