ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

KOWA ネジリブラシ 10パイナイロン

KOWA ネジリブラシ 10パイナイロン 13503
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプ・隙間用のブラシです。【用途】・素材【商品仕様】・毛材:ナイロン・外径(mm):10・...

詳細を確認

型番:

13503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13503の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070円
( 1,177円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・素材
【商品仕様】
・毛材:ナイロン
・外径(mm):10
・JANコード:4972883135031
・トラスココード:806-6194
・質量:10g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ネジリブラシ 10パイナイロンの型番13503のページです。 型番13503に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ネジリブラシ 10パイナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ネジリブラシ 10パイナイロン
KOWA ネジリブラシ 20パイナイロン
160mm ナイロンブラシ(10本)
KOWA ネジリブラシ 25Φ真鍮
KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤー
KOWA ネジリブラシ 30Φ真鍮
メーカーコーワコーワエスココーワコーワコーワ
通常価格1,070円1,106円1,155円1,433円1,212円1,465円
通常出荷日2日目2日目3日目2日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました