17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(12角) 3D
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
バーコ 打撃片口レンチ105mm 133SGM-105
  • バーコ 打撃片口レンチ105mm

バーコ 打撃片口レンチ105mm

通常単価(税別)
94,288円
税込単価
103,717円
通常出荷日:19日目

【特長】・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。・柄の後部を打撃できます。【用途】・錆びたナッ...

詳細を確認
  • JANコード
    7314151828530
  • トラスココード
    813-1974
  • 質量(g)
    11500.000
  • 材質1
    特殊工具鋼

型番:

133SGM-105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

133SGM-105の仕様・寸法情報

JANコード
7314151828530
トラスココード
813-1974
質量(g)
11500.000
材質1
特殊工具鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
133SGM-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,288円
( 103,717円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。
・柄の後部を打撃できます。
【用途】
・錆びたナットやボルトに。
・硬くなったボルトやナット。
【商品仕様】
・対辺寸法105MM全長485MM
・JANコード:7314151828530
・トラスココード:813-1974
・質量:11500g
【材質/仕上】
・特殊工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーコ 打撃片口レンチ105mmの型番133SGM-105のページです。 型番133SGM-105に関する仕様情報を記載しております。
バーコ 打撃片口レンチ105mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ 打撃片口レンチ105mm
バーコ 打撃片口レンチ80mm
バーコ 打撃片口レンチ95mm
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
バーコ 片目片口スパナ
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコバーコ
通常価格94,288円39,603円55,384円1,476円4,703円13,426円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード731415182853073141518284867314151828516731415182860873141518292237314151829315
トラスココード813-1974813-1990813-1993813-1547813-1536813-1545
質量(g)11500.0005830.0008230.00012.0002101380.000
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼バナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼採用●表面研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました