ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ スペシャルビットソケットT10

スエカゲ スペシャルビットソケットT10 133SA10
通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。・ヘックスローブねじの締め付...

詳細を確認

型番:

133SA10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

133SA10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
133SA10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。
・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業です。
・いじり止め対応穴なしです。
【用途】
・ヘックスローブねじの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):47
・サイズ:T10
・サイズ:T10
・ドライバービット(スペシャル)
・JANコード:4989530681681
・トラスココード:853-1724
・質量:30g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ スペシャルビットソケットT10の型番133SA10のページです。 型番133SA10に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ スペシャルビットソケットT10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ スペシャルビットソケットT10
スエカゲ スペシャルビットソケットT10
スエカゲ スペシャルビットソケットT40
スエカゲ スペシャルビットソケットT40
スエカゲ スペシャルビットソケットT50
スエカゲ スペシャルビットソケットT50
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,124円1,124円1,194円1,194円1,226円1,226円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました