17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スエカゲ ボールポイントキーレンチ1/16
  • スエカゲ ボールポイントキーレンチ1/16

スエカゲ ボールポイントキーレンチ1/16

通常単価(税別)
544965
税込単価
5981,062
通常出荷日:6日目

【特長】・ウォーブル加工で狭い場所での作業に最適です。・斜め締め対応タイプです。【用途】・六角穴付きボ...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

首下寸法(mm)

最小発注数量
4989530609944
774-0719
7.600
96
19
1個
4989530609913
774-0727
1.400
77
14
1個
4989530609999
774-0778
124.000
170
35
1個
4989530609968
774-0786
21.000
114
24
1個
4989530609982
774-0824
76.000
151
32
1個
4989530609951
774-0832
13.000
105
21
1個
4989530609920
774-0841
2.400
82
15
1個
4989530609975
774-0867
31.000
124
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
6日目
544
( 598 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
697
( 767 )
6日目
945
( 1,040 )
6日目
633
( 696 )
6日目
563
( 619 )
6日目
767
( 844 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォーブル加工で狭い場所での作業に最適です。
・斜め締め対応タイプです。
【用途】
・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ボールポイントキーレンチ1/16のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト