17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールポイントキーレンチセットインチサイズ 133AF-BPS
  • ボールポイントキーレンチセットインチサイズ

ボールポイントキーレンチセットインチサイズ

通常単価(税別)
3,474円
税込単価
3,821円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウォーブル加工で狭い場所での作業に最適です。・斜め締め対応タイプです。【用途】・六角穴付きボ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989530609814
  • トラスココード
    853-3001
  • 質量(g)
    300.0
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼

型番:

133AF-BPS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

133AF-BPSの仕様・寸法情報

JANコード
4989530609814
トラスココード
853-3001
質量(g)
300.0
材質1
クロームバナジューム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
133AF-BPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,474円
( 3,821円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォーブル加工で狭い場所での作業に最適です。
・斜め締め対応タイプです。
【用途】
・六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイントキーレンチセットインチサイズの型番133AF-BPSのページです。 型番133AF-BPSに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイントキーレンチセットインチサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイントキーレンチセットインチサイズ
スペシャルキーレンチナイフ型
スエカゲ ボールポイントキーレンチ1/16
六角棒レンチセット品 ミニサイズ
コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)
エイト 六角棒スパナ 標準寸法
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールベストツールWIHAエイト
通常価格3,474円2,798円544円 -735円2,653円 -2,180円 -
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目1日目〜
JANコード49895306098144989530682428----
トラスココード853-3001853-3409----
質量(g)300.0300.0----
材質1クロームバナジューム鋼-クロームバナジューム鋼---
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました