ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KOWA 角型ブラシ 真中

KOWA 角型ブラシ 真中 13372
通常単価(税別)
1,289円
税込単価
1,418円
通常出荷日:6日目

【用途】・素材【商品仕様】・機械・器具・工具などに。・JANコード:4972883133723・トラス...

詳細を確認

型番:

13372
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13372の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13372
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289円
( 1,418円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・素材
【商品仕様】
・機械・器具・工具などに。
・JANコード:4972883133723
・トラスココード:806-6075
・質量:75g
【材質/仕上】
・鋼線

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 角型ブラシ 真中の型番13372のページです。 型番13372に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 角型ブラシ 真中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 角型ブラシ 真中
KOWA 角型ブラシパッキン
真中コンデンサーブラシ No.2120
KOWA 機械ブラシ
真中コンデンサーブラシ No.2232・No.2350
KOWA K真鍮ブラシ 剣型
メーカーコーワコーワSK-11コーワSK-11コーワ
通常価格1,289円915円621円1,414円698円 -985円
通常出荷日6日目6日目3日目6日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました