ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Pro-Auto ロングヘックスビットソケット12mm

Pro-Auto ロングヘックスビットソケット12mm 1336L20
通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:6日目

【特長】・差込角9.5ミリのラチェットハンドルやフレックスハンドルと組み合わせて使用します。【用途】・...

詳細を確認

型番:

1336L20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1336L20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1336L20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角9.5ミリのラチェットハンドルやフレックスハンドルと組み合わせて使用します。
【用途】
・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):100
・サイズ(mm):六角12
・質量:119g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto ロングヘックスビットソケット12mmの型番1336L20のページです。 型番1336L20に関する仕様情報を記載しております。
Pro-Auto ロングヘックスビットソケット12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto ロングヘックスビットソケット12mm
Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mm
1/2"sqx12mm ロングヘックスビットソケット
3/8"sqx12mm ロングヘックスビットソケット
ロングヘックスビットソケット
1/2"sqx 3mm ロングヘックスビットソケット
メーカースエカゲツールスエカゲツールエスコエスコウィリアムズエスコ
通常価格1,092円965円 -1,544円1,238円2,823円1,328円
通常出荷日6日目6日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました