17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mm

Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mm
  • Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mm
通常単価(税別)
9651,022
税込単価
1,0621,124
通常出荷日:6日目

【特長】・差込角9.5ミリのラチェットハンドルやフレックスハンドルと組み合わせて使用します。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3
4989530611701
821-9052
49.000
1個
4
4989530611718
821-9053
49.000
1個
5
4989530611725
821-9054
50.000
1個
6
4989530611732
821-9055
50.000
1個
7
4989530611749
821-9056
78.000
1個
8
4989530611756
821-9057
79.000
1個
10
4989530611763
821-9058
98.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
965
( 1,062 )
6日目
1,022
( 1,124 )
6日目
1,022
( 1,124 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角9.5ミリのラチェットハンドルやフレックスハンドルと組み合わせて使用します。
【用途】
・六角穴付きボルトやナットの締め付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto ロングヘックスビットソケット4mm
1/4DR.ツールキーホルダー
フレックススタビーラチェット
スタンダードディープソケット
スタビーラチェット
ラチェット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格965-1,5134,176863 -4,1766,944
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
全長(L寸法)(mm)1008511250112245
材質1クロームバナジューム鋼本体:グラスファイバークロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼
差込角(mm)9.56.359.56.356.3512.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト