17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

道路標識・構内用

通常単価(税別)
2,824円~10,299円
税込単価
3,106円~11,329円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・構内専用のスチール製道路標識です・ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています【用...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付)
  • 厚さ(mm)
    1
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質仕様
133011600mm丸×1mmスチールφ10mm穴×2(へそ穴)
山型
133080
133090
133100
133120
133130
133151~133155
133180
133190
133201
133210~133227
133250
133310600mm角×1mm
133320
133012
133240350×600×1mm
133331685×600×1mm
133340150×400×1mm
133351
133540
133300400mm丸×1mm
交通標識・構内用 仕様

へそ穴イメージ

外形図

道路標識・構内用 外形図1

133011/133080/133090/133100/133120/133130/133151~133155/133180/133190/133201/133210~133227/133250

道路標識・構内用 外形図2

133310/133320/133012

道路標識・構内用 外形図3

133240

道路標識・構内用 外形図4

133331

道路標識・構内用 外形図5

133340/133351/133540

道路標識・構内用 外形図6

133300

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 取付仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

取付仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060666
814-9544
2800.0
600
600
対応
1個
車両進入禁止
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060758
814-9548
2300.0
600
600
-
1個
大型乗用自動車以外の大型自動車/大型特殊自動車通行止め
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060772
814-9549
2300.0
600
600
-
1個
自転車通行止め
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060789
814-9550
2300.0
600
600
-
1個
指定方向外進行禁止矢印(左折可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060857
814-9553
2300.0
600
600
-
1個
指定方向外進行禁止矢印(右折可)
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060864
814-9554
2300.0
600
600
-
1個
駐車禁止
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060901
814-9557
2300.0
600
600
-
1個
高さ制限
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060932
814-9559
2300.0
600
600
-
1個
制限速度5K
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134060949
814-9560
2300.0
600
600
-
1個
制限速度8K
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061007
814-9561
2300.0
600
600
-
1個
制限速度15(km)
穴上1、下1、10mm
4932134060963
814-9563
2300.0
600
600
-
1個
制限速度20(km)
穴上1、下1、10mm
4932134060970
814-9564
2300.0
600
600
-
1個
制限速度30(km)
穴上1、下1、10mm
4932134060994
814-9566
2300.0
600
600
-
1個
一方通行
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061052
814-9567
1700
600
350
-
1個
白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061113
814-9571
1000.0
400
400
対応
1個
横断歩道
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061144
814-9574
2200.0
600
685
-
1個
⇔区間内
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061168
814-9575
480.000
400
150
-
1個
白無地タイプ
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
4932134061229
814-9578
480.000
400
150
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,395円
( 4,835円 )
1日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
1日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
6,333円
( 6,966円 )
1日目
6,333円
( 6,966円 )
4日目
5,270円
( 5,797円 )
4日目
3,520円
( 3,872円 )
1日目
10,299円
( 11,329円 )
6日目
3,458円
( 3,804円 )
4日目
2,824円
( 3,106円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構内専用のスチール製道路標識です
・ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています
【用途】
・当該情報の明示(指示)に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道路標識・構内用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道路標識・構内用
職務標識
日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm
デジタル式無災害記録表
デジタル数字式熱中症予防表示板
PL警告ステッカー 35×70mm
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,824円-3,500円1,673円30,835円10,448円1,118円 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
材質1スチール(メラミン焼付)硬質塩化ビニール硬質塩化ビニール数字札:ABS樹脂本体:スチール基材:PET/粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)111230.50.09
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト