17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モクケン クリンバーNT 18L (1箱入) 13330

モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)

通常単価(税別)
5,917
税込単価
6,509
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。・水性タイプ...

詳細を確認

    ご注意

    • お使いになる場合は保護手袋を使用して下さい。

    型番:

    13330
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    13330の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13330
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,917
    ( 6,509 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。
    ・水性タイプのフロアクリーナーです。
    【用途】
    ・フロア用クリーナーに。
    【商品仕様】
    ・バックインボックス入り
    ・JANコード:4952458133303
    ・トラスココード:828-6249
    ・質量:18.8kg
    【材質/仕上】
    ・内容液:アルカリ性
    【セット内容/付属品】
    ・コック付

    ご注意

    • お使いになる場合は保護手袋を使用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)の型番13330のページです。 型番13330に関する仕様情報を記載しております。
    モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モクケン クリンバーNT 18L (1箱入)
    モクケン クリンバー水石鹸 18kg (1箱入)
    モクケン クリンバー BSーW (6.5kg)
    重曹 1kg入
    モクケン ベビーウォッシュS 液体洗剤 (18L)B/B入り
    18Lアスファルト用洗浄剤
    メーカーコスモビューティコスモビューティコスモビューティ三商コスモビューティエスコ
    通常価格5,9177,3345,8715209,96222,032
    通常出荷日5日目1日目4日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト