ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

KOWA シューブラシ パーム

KOWA シューブラシ パーム 13312
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円
通常出荷日:2日目

【用途】・素材【商品仕様】・靴・目地などに。・JANコード:4972883133129・トラスココード...

詳細を確認

型番:

13312
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13312の仕様・寸法情報

JANコード
4972883133129
質量(g)
45.000
トラスココード
806-6066
材質1
毛材:パーム●柄:木

型番リスト

表示件数
型番
13312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734円
( 807円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・素材
【商品仕様】
・靴・目地などに。
・JANコード:4972883133129
・トラスココード:806-6066
・質量:45g
【材質/仕上】
・毛材:パーム
・柄:木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA シューブラシ パームの型番13312のページです。 型番13312に関する仕様情報を記載しております。
KOWA シューブラシ パームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA シューブラシ パーム
KOWA 機械ブラシ
KOWA 機械ブラシ 豚毛
KOWA 洗濯ブラシ PP
KOWA K真鍮ブラシ 剣型
KOWA DX竹ブラシ80
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格734円1,414円1,225円747円985円704円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目2日目6日目
JANコード497288313312949728831335254972883133501497288313322849728831193834972883115873
質量(g)45.000120.000100.00045.00090.00056.000
トラスココード806-6066806-6071806-6069806-6068806-5936806-5856
材質1毛材:パーム●柄:木毛材:パッキン●柄:木毛材:豚毛●柄:木毛材:PP●柄:PP真鍮毛材:豚毛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました