ツール用品技術窓口
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):209円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・素材
【商品仕様】
・毛材:真鍮
・外径(mm):25
・JANコード:4972883132832
・トラスココード:806-6060
・質量:35g

コーワ
ネジリブラシロングPP

コーワ
ネジリブラシロング真鍮

コーワ
PRO柄J型真鍮ブラシ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
チャンネルブラシ“J型”
4通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
木柄真鍮ブラシ
4.7通常価格(税別):470円~

トラスコ中山
竹ヨージ
4.7通常価格(税別):210円~

トラスコ中山
コンデンサーブラシダブル巻(66ナイロン)
5通常価格(税別):1,336円

H&H
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
5通常価格(税別):190円~

トラスコ中山
チャンネルブラシ“A型”
4.5通常価格(税別):637円~

トラスコ中山
機械植え竹ブラシ ナイロン
0通常価格(税別):585円~

トラスコ中山
機械植竹ブラシ尺一,質量:25g
0通常価格(税別):348円~

トラスコ中山
小判6行ブラシ
5通常価格(税別):699円~