ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KOWA ネジリブラシ 25Φ馬毛

KOWA ネジリブラシ 25Φ馬毛 13253
通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円
通常出荷日:6日目

【特長】・パイプ・隙間用のブラシです。【用途】・素材【商品仕様】・毛材:馬毛・外径(mm):25・JA...

詳細を確認

型番:

13253
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13253の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13253
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065円
( 1,172円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・素材
【商品仕様】
・毛材:馬毛
・外径(mm):25
・JANコード:4972883132535
・トラスココード:806-6049
・質量:25g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ネジリブラシ 25Φ馬毛の型番13253のページです。 型番13253に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ネジリブラシ 25Φ馬毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ネジリブラシ 25Φ馬毛
KOWA ネジリブラシ 25Φ真鍮
KOWA ネジリブラシ 30Φ馬毛
ネジリブラシ馬毛
KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤー
KOWA ネジリブラシ 30Φ真鍮
メーカーコーワコーワコーワGISUKEコーワコーワ
通常価格1,065円1,433円1,088円875円1,212円1,465円
通常出荷日6日目2日目6日目1日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました