ツール用品技術窓口

確定しました

パイプブラシ

パイプブラシ 13173
通常単価(税別)
1,287
税込単価
1,416
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプ・隙間用のブラシです。【用途】・素材

型番:

13173
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13173の仕様・寸法情報

毛材
ワイヤー
JANコード
4972883131736
質量(g)
65.000
トラスココード
806-6036
材質1
線材:ピアノ線
材質2
軸、ネジ部:スチール
外径(mm)
70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13173

毛材

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

外径(mm)

最小発注数量
ワイヤー
4972883131736
65.000
806-6036
線材:ピアノ線
軸、ネジ部:スチール
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287
( 1,416 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・素材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプブラシの型番13173のページです。 型番13173に関する仕様情報を記載しております。
パイプブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプブラシ
パイプブラシ(ハードポリエステル)
パイプブラシ ダブル
パイプブラシ 304×0.35×25.4mm
パイプブラシ 457×0.55×50.8mm
パイプブラシ 457×0.35×12.7mm
メーカーコーワアズワンカーライルカーライルカーライル江部松商事
通常価格1,2871,923 -2,2871,9233,2052,629
通常出荷日2日目7日目〜9日目12日目12日目12日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました