ファクトリーサプライ用品技術窓口

ティルトトラック フタ

通常単価(税別)
21,274円
税込単価
23,401円
通常出荷日:4日目

耐久性・耐荷重に優れた大型トラック用のフタです。中折れドーム式の専用フタのため、雨天時の屋外使用も可能...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

130707
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

130707の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
色
ブラック
JANコード
0086876183825
トラスココード
819-4169
質量(g)
10100.0
材質1
ポリエチレン
奥行(mm)
1435
間口(mm)
724
高さ(mm)
229
対応容量(L)
400

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 対応容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
130707

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

対応容量(L)

最小発注数量
0086876183825
819-4169
10100.0
1435
724
229
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,274円
( 23,401円 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐久性・耐荷重に優れた大型トラック用のフタです。
中折れドーム式の専用フタのため、雨天時の屋外使用も可能になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティルトトラック フタの型番130707のページです。 型番130707に関する仕様情報を記載しております。
ティルトトラック フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティルトトラック フタ
折り畳み式大型リヤカー全面パネル付 コンパック
折りたたみ式リヤカー
コンパック全面アルミパネル付
HARAX 輪太郎 BS-3000N
アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150
メーカーエレクターハラックスピカコーポレイションハラックスハラックスアルインコ
通常価格21,274円213,450円89,581円286,553円152,936円86,584円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目1日目
本体/オプションオプション--本体本体-
色ブラック-----
材質1ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました