ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン

KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン 13148
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円
通常出荷日:5日目

【用途】・細部・目地用。【商品仕様】・ネジリ筆ブラシパッキン・JANコード:4972883131484...

詳細を確認

型番:

13148
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13148の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
その他
JANコード
4972883131484
質量(g)
10.000
トラスココード
806-6030
材質1
毛材:パッキン
タイプ詳細
ネジリ筆ブラシ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13148
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756円
( 832円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・細部・目地用。
【商品仕様】
・ネジリ筆ブラシパッキン
・JANコード:4972883131484
・トラスココード:806-6030
・質量:10g
【材質/仕上】
・毛材:パッキン

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ネジリ筆ブラシ パッキンの型番13148のページです。 型番13148に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ネジリ筆ブラシ パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン
KOWA ホームブラシ 馬毛
KOWA 徳利ブラシ豚毛
KOWA バスティーナパッキン
KOWA 特製ワイヤーブラシロング
KOWA バスティーナ PP
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格756円1,313円1,121円997円991円932円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目5日目
毛材その他馬毛豚毛-鋼線-
タイプその他木柄ブラシその他-木柄ブラシ-
JANコード497288313148449728831321084972883130579-4972883129870-
質量(g)10.00050.00015.000-160.000-
トラスココード806-6030806-6043806-6009-806-6001-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました