ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コーケン ヘッドボルト用ソケット

コーケン ヘッドボルト用ソケット 13145M.150-10-12P
  • コーケン ヘッドボルト用ソケット
通常単価(税別)
5,107
税込単価
5,618
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・3/8(9.5mm)差込・ヘッドボルト用12角インパクトソケット・全長150mm・10m...

詳細を確認

型番:

13145M.150-10-12P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13145M.150-10-12Pの仕様・寸法情報

JANコード
4991644324910
トラスココード
811-7423
質量(g)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13145M.150-10-12P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,107
( 5,618 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3/8(9.5mm)差込
・ヘッドボルト用12角インパクトソケット
・全長150mm
・10mm
・コーケン ヘッドボルト用ソケット
・JANコード:4991644324910
・トラスココード:811-7423
・質量:120g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーケン ヘッドボルト用ソケットの型番13145M.150-10-12Pのページです。 型番13145M.150-10-12Pに関する仕様情報を記載しております。
コーケン ヘッドボルト用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン ヘッドボルト用ソケット
コーケン ヘッドボルト用ソケット
コーケン ヘッドボルト用ソケット
コーケン ヘッドボルト用ソケット
コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
コーケン ヘッドボルト用ビットソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格5,1075,1075,1075,1073,8473,565
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード499164432491049916443249274991644325122499164432511549916440849754991644084937
トラスココード811-7423811-7424811-7426811-7425811-7641811-7640
質量(g)120128159151155132
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました