17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーケン 5/16Hインパクトビットホルダー 13140-5-16

コーケン 5/16Hインパクトビットホルダー

通常単価(税別)
1,939円
税込単価
2,133円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・3/8(9.5mm)差込・5/16(8mm)Hビット用インパクトビットホルダー・コーケン...

詳細を確認

    型番:

    13140-5-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    13140-5-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13140-5-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,939円
    ( 2,133円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・3/8(9.5mm)差込
    ・5/16(8mm)Hビット用インパクトビットホルダー
    ・コーケン 5/16Hインパクトビットホルダー
    ・JANコード:4991644204922
    ・トラスココード:811-8105
    ・質量:32g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン 5/16Hインパクトビットホルダーの型番13140-5-16のページです。 型番13140-5-16に関する仕様情報を記載しております。
    コーケン 5/16Hインパクトビットホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン 5/16Hインパクトビットホルダー
    コーケン 5/16Hインパクトビットホルダー
    コーケン 1/4Hインパクトビットホルダー
    コーケン 1/4Hインパクトビットホルダー
    コーケン インパクトビットホルダー
    コーケン インパクトビットホルダー
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格1,939円1,972円2,029円1,930円4,485円4,228円
    通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました