17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛 13113

KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛

通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円
通常出荷日:1日目

【用途】・器具・衣類用。【商品仕様】・4寸ブラシ・JANコード:4972883131132・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    13113
    解除
    • この商品は6個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    13113の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13113
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    981円
    ( 1,079円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・器具・衣類用。
    【商品仕様】
    ・4寸ブラシ
    ・JANコード:4972883131132
    ・トラスココード:806-6017
    ・質量:98g
    【材質/仕上】
    ・毛材:豚毛
    ・台:木

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛の型番13113のページです。 型番13113に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛
    KOWA 小判型ブラシ 3寸PP
    KOWA 角型ブラシ13101 豚毛
    KOWA 徳利ブラシ豚毛
    KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛
    KOWA ホームブラシ 馬毛
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格981円883円1,005円1,121円564円1,313円
    通常出荷日1日目1日目6日目1日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました