ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mm【10個入り】

サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mm 1310ASB-2-110
  • サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mm
通常単価(税別)
2,406円
税込単価
2,647円
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。・業務作業用として、保管に便...

詳細を確認

型番:

1310ASB-2-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

1310ASB-2-110の仕様・寸法情報

JANコード
4906842120325
トラスココード
853-5362
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1310ASB-2-110
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,406円
( 2,647円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
・業務作業用として、保管に便利なホルダー付です。
【用途】
・充電・電動ドライバー用ビットとしてご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズ #2×110mm10本ホルダー付
・サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mm
・JANコード:4906842120325
・トラスココード:853-5362
・質量:270g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mmの型番1310ASB-2-110のページです。 型番1310ASB-2-110に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ブロンズビット10本組#2×110mm
サンフラッグ ブロンズ両頭ビット10本組#2X65mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X110mm
サンフラッグ テーパースリムトーションビット5本組 #2X110
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格2,406円1,644円2,269円2,558円1,588円2,114円
通常出荷日9日目9日目8日目9日目9日目9日目
JANコード490684212032549068421203184906842123036490684212222049068421238384906842110449
トラスココード853-5362853-5363853-5650853-5673853-5668853-5826
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました