17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルス ミニチョキ ブラック 130B

アルス ミニチョキ ブラック

通常単価(税別)
3,212円
税込単価
3,533円
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量小型剪定はさみです。・女性の手にもやさしくフィットします。・刃の開き幅を2段階に調節でき...

詳細を確認

    型番:

    130B
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    130Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    130B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,212円
    ( 3,533円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量小型剪定はさみです。
    ・女性の手にもやさしくフィットします。
    ・刃の開き幅を2段階に調節できます。
    ・ブラック仕上げです。
    【用途】
    ・剪定用。
    【商品仕様】
    ・刃長(mm):43
    ・全長(mm):185
    ・切断能力(mm)(握力30kg時):φ15
    ・JANコード:4965280655004
    ・トラスココード:515-9024
    ・質量:140g
    【材質/仕上】
    ・高炭素刃物鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルス ミニチョキ ブラックの型番130Bのページです。 型番130Bに関する仕様情報を記載しております。
    アルス ミニチョキ ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルス ミニチョキ ブラック
    アルス 強力クラフト
    アルス ファミリーデラックス ピンク
    アルス ファミリーデラックス バイオレット
    DOGYU 倍力WカッターI型
    本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm
    メーカーアルスアルスアルスアルス土牛盛光
    通常価格3,212円3,158円3,318円3,318円9,598円46,611円
    通常出荷日6日目6日目9日目9日目5日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました