ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

蝶プラ クルードザルS

蝶プラ クルードザルS 130664
通常単価(税別)
637円
税込単価
701円
通常出荷日:9日目

【特長】・持ち手付で便利です。・フックかけ用の耳付です。【商品仕様】・φ184×101Hmm・蝶プラ ...

詳細を確認

型番:

130664
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

130664の仕様・寸法情報

トラスココード
135-4166
JANコード
4904881130664
質量(g)
50.000
材質1
ポリプロピレン
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
130664
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637円
( 701円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち手付で便利です。
・フックかけ用の耳付です。
【商品仕様】
・φ184×101Hmm
・蝶プラ クルードザルS
・JANコード:4904881130664
・質量:50g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ クルードザルSの型番130664のページです。 型番130664に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ クルードザルSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ クルードザルS
蝶プラ クルードザルM
蝶プラ クルードボールS
蝶プラ スタッキングカップS
蝶プラ デスコS1
蝶プラ クルードタワシ入S
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格637円690円789円663円2,385円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目6日目9日目
トラスココード135-4166135-5767135-2593135-4089-135-5725
JANコード4904881130664490488113061949048811305104904881162429-4904881140403
質量(g)50.00058.00010645.000-84.000
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリカーボネート-本体:ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました