ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
三友産業
ハンディラップ
三友産業
通常価格(税別):607円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・底部が広いので安定します。
・フックかけ用の耳付です。
【商品仕様】
・φ185×85Hmm
・蝶プラ クルードボールS
・JANコード:4904881130510
・質量:106g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
ジャンボシール(抗菌加工)
4.7通常価格(税別):1,064円~

エスコ
角パーツボックス
0通常価格(税別):633円~

三甲
サンケースK450本体 透明
0通常価格(税別):1,076円

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):1,154円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):859円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
4通常価格(税別):554円~

エスコ
洗浄ボトル
0通常価格(税別):245円~