ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

2ハンドル混合栓 1280S-170

2ハンドル混合栓 1280S-170 1280S-170
通常単価(税別)
15,904円
税込単価
17,494円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・取付幅120ミリ~235ミリ・カクダイ 2ハンドル混合栓・JANコード:49723531...

詳細を確認

型番:

1280S-170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1280S-170の仕様・寸法情報

JANコード
4972353128075
トラスココード
807-3155
質量(g)
1370.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1280S-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,904円
( 17,494円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付幅120ミリ~235ミリ
・カクダイ 2ハンドル混合栓
・JANコード:4972353128075
・トラスココード:807-3155
・質量:1.37kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2ハンドル混合栓 1280S-170の型番1280S-170のページです。 型番1280S-170に関する仕様情報を記載しております。
2ハンドル混合栓 1280S-170のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ハンドル混合栓 1280S-170
2ハンドル混合栓
カクダイ 2ハンドル混合栓
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
2ハンドルシャワー混合栓 ヨコ回転ハンドル
2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格15,904円16,754円15,960円24,365円23,539円28,453円
通常出荷日7日目11日目9日目11日目11日目11日目
JANコード497235312807549723531233774972353124077497235309020449723530901744972353090150
トラスココード807-3155198-1872807-3153198-3467198-1801198-8188
質量(g)1370.01417.0001270.01402.0002290.0002640.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました