17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

木柄皮スキ

通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円
通常出荷日:2日目

【特長】・サビなどをとります。【用途】・塗装前のサビ落としや下地調整に。【材質】・ステンレス・木

  • 質量(g)
    110.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 材質2
    木
  • 刃厚(mm)
    1.5
  • 刃元厚(mm)
    1.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

刃長(mm)

全長(mm)

形状

最小発注数量
42
4972883127388
806-5990
85
190
直型
1個
70
4972883127395
806-5991
90
195
Y型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991円
( 1,090円 )
2日目
991円
( 1,090円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビなどをとります。
【用途】
・塗装前のサビ落としや下地調整に。
【材質】
・ステンレス
・木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木柄皮スキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄皮スキ
KY皮スキハンマー付
はがしパレット
コーキングパレット
ゴムヘラ 195mm
KOWA カワスキ42
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格991円1,078円838円701円 -850円 -725円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
質量(g)110.000135.00025--75.000
材質1ステンレス柄:木柄:木柄:木合成ゴム柄:樹脂
材質2木---柄:木-
刃厚(mm)1.51.50.30.72.5~8-
刃元厚(mm)1.51.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト