ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
サンデーペイント ラッカースプレーJ スプレー塗料 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |



【特長】・お買い得5本パックローラーです。【用途】・内外装向けの万能タイプ。
【特長】
・お買い得5本パックローラーです。
【用途】
・内外装向けの万能タイプ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
4.4通常価格(税別):630円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:850~2000mm)
3.5通常価格(税別):1,996円

ハンディ・クラウン
Rain棒 多用途用ミニローラー スペア
0通常価格(税別):241円

ハンディ・クラウン
ツインパック スモール 中毛
0通常価格(税別):434円~

トラスコ中山
TRUSCO ミニマムローラーハンドル
0通常価格(税別):430円~

大田製作所
ウレタンローラー
5通常価格(税別):2,655円~

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円